El sistema SKF Copperhead proporciona grandes ahorros y tranquilidad a los productores de áridos en diversas ocasiones

Antes del sistema SKF Copperhead

Antes de instalar el sistema de detección de fallos SKF Copperhead en sus impactadores de eje horizontal, un gran productor de áridos debía afrontar regularmente los costes derivados del efecto del patinado de los rodamientos dentro de los soportes, la rotura de barras de aire que acababan cediendo y los ejes doblados.

Después de SKF Copperhead

El hecho de instalar el kit de detección de errores SKF Copperhead permitió al productor detectar los problemas en ciernes antes de que fuera demasiado tarde para evitar fallos en los rodamientos.

Usando un kit SKF Copperhead 1C/10, el productor fue capaz de monitorizar constantemente la vibración general de la trituradora de manera inalámbrica. Al detectar el sistema fallos emergentes, emite alertas a través del sistema de automatización de la planta, alertando al personal para que tome las acciones correctivas pertinentes antes de que la situación llegue a ser irreversible.

Los resultados

Rentabilidad de la inversión (ROI)
  • Ahorro por máquina al evitar las paradas no planificadas: 4.000 €
  • Inversión en el sistema SKF Copperhead: -800 €
  • Ahorro total: 3.200 €
  • Rentabilidad total de la inversión: 400%

SKF logo