Los rodamientos INSOCOAT ahorran a una planta de cemento 55.000 €

El reto

Una planta de cemento en el sudeste asiático venía experimentando unos fallos prematuros excesivos en los rodamientos en un motor de 288 kW CA que alimentaba un separador de un molino vertical. Los fallos tenían lugar una vez cada tres o seis meses, provocando una media de seis horas de parada no planificada y una reducción considerable en la producción.

Buscando un modo de aumentar el tiempo productivo, reducir las reparaciones y los gastos derivados de la falta de productividad, la planta se puso en contacto con SKF.

La solución de SKF

Los ingenieros de SKF determinaron que las corrientes eléctricas parásitas que pasaban por los rodamientos del motor eran las causantes de los fallos. Para detenerlas, SKF instaló un rodamiento INSOCOAT con un aro exterior recubierto en posición libre y un rodamiento INSOCOAT con un aro interior recubierto en el lado de accionamiento.

Los resultados

Los rodamientos INSOCOAT superaron en duración a los rodamientos convencionales en tres años, triplicando la vida útil y ahorrando a la planta 55.000 € en pérdidas de productividad.

Rentabilidad de la inversión a los 3 años
  • Costes de pérdida de la productividad: 56.000 €
  • Inversión inicial en la solución de rodamientos: 1.000 €
  • Ahorro total: 55.000 €
  • Rentabilidad total de la inversión: 6.122%
SKF logo