Las soluciones de transmisión SKF aumentan la productividad y mejoran el mantenimiento de la trituradora

El reto

En una mina de cobre en Portugal, los operarios sufrían con frecuencia paradas no planificadas en la producción debido a problemas con el chasis que soportaba los dos motores de las trituradoras subterráneas de la mina. Parece que dos décadas de corrosión y desgaste normal habían provocado una serie de problemas, ya que las correas de la transmisión comenzaron a romperse, retorcerse o salirse de las ruedas de las poleas.

El operario de la mina habló con SKF sobre la posibilidad de no solo reemplazar los dos chasis del motor, sino de instalar sistemas completos nuevos que resultasen mucho más eficaces a la hora de evitar paradas, y que estas durasen menos tiempo en caso de producirse.

La solución de SKF

SKF reemplazó el chasis metálico existente del motor y la colocación de un sistema hidráulico que posibilita la retracción de los motores de modo que las correas puedan ser cambiadas, apretadas o ajustadas rápidamente. SKF también suministró correas de transmisión, sistemas tensores de correas, un instrumento láser para la alineación de las ruedas de las poleas, pruebas de vibración posteriores a la instalación y piezas de repuesto para componentes claves.

Los resultados

Tres meses después de la instalación, la mina no había sufrido ni una sola parada no planificada. La dirección estima que las paradas para cambiar las correas o ajustar las poleas llevarán ahora entre 15 y 20 minutos, siendo antes de hasta cuatro horas.
SKF logo