Una mina de lignito logra un ahorro significativo con rodamientos reacondicionados de SKF

El reto

Ante la presión de reducir los costes de mantenimiento año a año, una mina a cielo abierto de lignito había reducido el personal de mantenimiento y había comenzado a subcontratar las tareas de mantenimiento menos importantes. Aun así, la mina necesitaba lograr ahorros adicionales. Basándose en su larga relación laboral, la mina recurrió a SKF.

La solución de SKF

Teniendo en cuenta que la mina estaba usando con éxito rodamientos reacondicionados de SKF en los tambores de transmisión de los sistemas transportadores, SKF sugirió la posibilidad de tomar medidas similares. La mina decidió enviar todos sus rodamientos desmontados al servicio de reacondicionamiento SKF más cercano para su análisis. SKF detectó que el 50% de los rodamientos eran aptos para su reacondicionamiento.

Los resultados

La mina logró un ahorro significativo reduciendo los costes de sustitución y almacenamiento. SKF también optimizó los procedimientos de gestión de pedidos con el operario, logrando así un ahorro adicional relacionado con la logística y la tecnología de la información.
  • Ahorro en costes de mantenimiento: 53.000 €
  • Ahorro en costes de almacenamiento: 75.000 €
  • Ahorro total: 60.500 €
SKF logo