Elevadores de cangilones

Condiciones de funcionamiento exigentes

Se usan para elevar el cemento en polvo hacia los sistemas de piroprocesamiento y los molinos donde se termina el triturado; por este motivo, los elevadores de cangilones soportan una serie de condiciones de funcionamiento muy severas. Al igual que los transportadores de cangilones, utilizados para transportar el clínker de cemento desde el refrigerador del clínker hasta el silo de clínker. En ambos casos, los eslabones de la cadena, los sistemas de transmisión por piñón y los sistemas tensores están expuestos a elevadas temperaturas y cargas pesadas. Las soluciones SKF pueden contribuir a que los elevadores de cangilones y los sistemas transportadores funcionen durante más tiempo a menor coste.

Soluciones SKF para elevadores de cangilones

SKF logo