Solución de triple barrera

Ecológica y económica, la solución de SKF para transportadores prolonga la vida útil de los rodamientos sin lubricantes sólidos, obturaciones de taconita ni grandes cantidades de grasa. Lubricada de por vida en la mayoría de las aplicaciones, la solución de SKF para transportadores consta de cuatro componentes:

  • Rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer obturados y rodamientos CARB obturados
  • Soportes de pie SKF
  • Obturaciones SKF de tipo L o S
  • Grasa biodegradable SKF LGGB2

Diseñados para un rendimiento demostrado

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer admiten cargas radiales muy pesadas y cargas axiales pesadas en aplicaciones tendentes a la desalineación y la deflexión del eje. Gracias a sus eficientes obturaciones rozantes y a la grasa de alta calidad rellenada de fábrica, las unidades se encuentran listas para usar.

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer ofrecen una importante mejora en los principales parámetros operativos y han demostrado durar varias veces más que los rodamientos de la competencia cuando se han probado en condiciones típicas de uso intensivo. Este es precisamente el caso de los rodamientos de rodillos a rótula obturados SKF, cuyo extraordinario poder de obturación deja muy atrás a la competencia.
Ventajas para el fabricante de equipos originales
  • Aumenta el tiempo medio entre fallos
  • Permite reducir el tamaño
  • Mejora la productividad
  • Reduce los costes de montaje
  • Simplifica el diseño
  • Sin necesidad de obturaciones secundarias
Ventajas para el mercado de recambios
  • Aumenta la fiabilidad
  • Prolonga la vida útil
  • Reduce el consumo de lubricante
  • Reduce la contaminación del medio ambiente
  • Reduce los costes de mantenimiento
  • Sin necesidad de obturaciones secundarias

Mejora de la clase de rendimiento SKF Explorer

Todos los rodamientos de rodillos a rótula SKF han sido mejorados según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un proceso de tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre dureza y resistencia que permite incluso duplicar la vida útil de los rodamientos SKF Explorer originales. Estas son algunas de las ventajas:
  • Mayor tiempo operativo
  • Mayor fiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Menos ruido y vibración
  • Excelente resistencia al desgaste
SKF logo