SKF self-aligning bearings system

For shafts prone to misalignment

Exposure to heavy loads, shock loads, vibration and other conditions leads to shaft misalignment for a range of mining and cement machinery. SKF self-aligning bearing systems offers a proven misalignment solution for a range of mine and mill machinery.

Sistema de rodamientos autoalineables SKF

La nueva referencia en disposiciones de rodamientos fijos y libres

Rodamiento CARB obturado
En las disposiciones de rodamientos fijos y libres tradicionales, los rodamientos autoalineables se suelen utilizar en ambas posiciones. Aunque esta disposición admite la flexión del eje, no permite una libertad axial completa. Para proporcionar una libertad axial completa, el rodamiento libre debe ser capaz de moverse con el eje sin crear cargas axiales internas no deseadas. El rodamiento de rodillos toroidales CARB ofrece esa verdadera libertad axial.

Un diseño innovador, una solución ideal

Rodamiento de rodillos a rótula SKF Explorer obturado
El CARB es un rodamiento de rodillos toroidales que combina algunos de los mejores aspectos de los rodamientos de rodillos a rótula, rodillos cilíndricos y de agujas. Los rodillos de un rodamiento de rodillos toroidales encuentran siempre la mejor posición para soportar la carga, independientemente de cómo se mueva el eje.

Diseñado exclusivamente como rodamiento libre, el CARB ofrece una solución ideal cuando se utiliza junto con un rodamiento de rodillos a rótula en la posición fija. Con un CARB como rodamiento libre se evitan las fuerzas axiales internas que pueden afectar a la distribución de la carga en las disposiciones tradicionales. 

Ventajas del sistema de rodamientos autoalineables SKF:
  • Mayor vida útil para los rodamientos
  • Intervalos de mantenimiento más largos
  • Mayor productividad
  • Menor temperatura de funcionamiento
  • Niveles de ruido y vibración más bajos

Actualización a la clase de rendimiento SKF Explorer

La mayoría de los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer y rodamientos CARB han sido actualizados según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre dureza y resistencia que permite incluso duplicar la vida útil del SKF Explorer original. Estas son algunas ventajas de su uso:
  • Mayor tiempo operativo
  • Mayor fiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Menos ruido y vibración
  • Excelente resistencia al desgaste
SKF logo