Hornos

¿El mayor desafío de las plantas?

Siendo las estructuras giratorias más grandes del mundo, los hornos rotatorios son quizás los que se enfrentan a los mayores desafíos de funcionamiento.

Los clínkers de cemento y las pellas de mineral de hierro producidas por los hornos son esenciales para la producción. Aun así, el mantenimiento se suele basar en intervalos de tiempo, de modo que los componentes más castigados deben aguantar hasta el intervalo siguiente.

No es fácil cuando la protección exterior del horno puede alcanzar los 400 °C, suficiente para reducir la viscosidad del lubricante dentro de los rodamientos y, finalmente, causar fallos. Las cargas oscilantes, el polvo y los elementos externos pueden producir la desalineación del eje, la contaminación de los rodamientos y otros fallos adicionales.
Gestiónelos con SKF
Las soluciones SKF pueden mantener los rodamientos y otros componentes en funcionamiento entre los intervalos de mantenimiento, reduciendo así las exigencias y los costes de mantenimiento

Soluciones SKF para hornos

SKF logo