Molinos trituradores verticales

Altas exigencias de mantenimiento

Las elevadas temperaturas y concentraciones de partículas dificultan significativamente el mantenimiento de los molinos trituradores verticales. Las cargas de impacto, bajas velocidades y elevados niveles de vibración aumentan los riesgos de fallos, especialmente en el conjunto de rodillos y el separador dinámico.
Aumento del tiempo productivo con SKF
SKF puede ayudar a evitar los problemas que causan fallos en los molinos. Mediante las tecnologías avanzadas de rodamientos, obturación y lubricación de SKF es posible superar los desafíos que plantean la contaminación, una lubricación inadecuada, un montaje incorrecto y otros problemas de funcionamiento.

Soluciones SKF para molinos verticales

SKF logo