Acoplamientos SKF OK

Un tiempo de conexión reducido para ejes y bridas

El montaje y desmontaje de los acoplamientos para ejes pueden ser operaciones lentas que tarden horas e incluso días en completarse. Los acoplamientos OK de SKF pueden reducir significativamente el tiempo necesario para conectar los ejes rotativos y las bridas en equipos pesados, como las cajas de engranajes de grandes dimensiones.

 

Un acoplamiento SKF OK no requiere un chavetero en el eje o cubo para transmitir el par. Esto supone un importante ahorro y ayuda a evitar las tensiones en el eje. Estos acoplamientos incorporan un manguito interior cónico fino, diseñado para adaptarse al eje, y un manguito exterior grueso, con una forma cónica que se adapta a la del manguito interior. Se inyecta aceite a alta presión entre las superficies de contacto, y el manguito exterior se cala en el manguito interior con ayuda de un gato hidráulico integrado. Una vez colocados correctamente, se libera la presión de aceite, y el potente ajuste de interferencia resultante permite la transmisión de pares elevados.

  • Fácil, seguro y rápido de instalar sin chaveta
  • Mayor rendimiento del equipo
  • Prolongación de la vida útil
  • Reducción de los gastos de mantenimiento
  • Reducción del tiempo medio de reparación (MTTR)
SKF logo