Soportes SKF SNL/SAF

La solución actual más fiable para los rodamientos montados

Los soportes SNL/SAF de SKF se fabrican siguiendo normas de alta calidad para ayudar a garantizar una vida útil más larga, facilidad de montaje, reducción de los requisitos de mantenimiento e intervalos de relubricación más largos.

Preparados para la lubricación con grasa y más

Los soportes SNL/SAF se suministran como estándar con dos orificios roscados para las boquillas engrasadoras: uno en el centro de la tapa del soporte y el otro en un lateral de la misma. Dentro del soporte se incluyen una boquilla engrasadora y adaptadores.

El diseño incorpora también superficies planas para la conexión de sensores de monitorización de estado magnéticos o fijos. Estas superficies están posicionadas para ofrecer la monitorización más eficaz de los rodamientos. Entre sus ventajas se incluyen:
  • Una amplia gama de tamaños y accesorios disponibles
  • Agujero del soporte con una tolerancia optimizada y redondez mejorada
  • Transferencia térmica mejorada para una vida del lubricante más larga
  • Montaje y desmontaje más rápido
  • Menores costes de mantenimiento

Diseñados para entornos severos

Diseñados para soportar el entorno de funcionamiento extremadamente duro de minas y molinos, los soportes SNL/SAF de SKF permiten recortar los costes de mantenimiento y garantizar la fiabilidad en diversos equipos.
SKF logo