Celdas de flotación

Una mezcla resistente para el mantenimiento de los componentes

La separación de los minerales en una celda de flotación mediante generación de espuma es una operación particularmente corrosiva y que plantea dificultades de mantenimiento.

Aunque la mezcla de lodos, tensoactivo, agua, aire y espuma en un proceso determinado puede variar, en último término, el efecto del rastrillo de rotación lenta y los componentes asociados suele ser el mismo: fallos en obturaciones y rodamientos, además de paradas no planificadas y descenso de la productividad.
SKF puede ayudarle
SKF ofrece varias soluciones de rodamientos, obturaciones, transmisión y lubricación que han demostrado soportar las condiciones y los materiales más exigentes.

Soluciones SKF para celdas de flotación

SKF logo