Procesamiento de minerales

Equipamiento resistente y retos presupuestarios

Para los productores de áridos, carbón, minerales metálicos y minerales industriales, mantener una elevada productividad y reducir los costes constituyen un objetivo primordial.

La fiabilidad y la seguridad son esenciales para aumentar la productividad y lograr una mayor rentabilidad de la planta. El equipo debe recibir el mantenimiento adecuado y ser capaz de soportar las condiciones de funcionamiento más exigentes.
Contacte con SKF
SKF lleva décadas ayudando a los procesadores de minerales a afrontar estos desafíos. Ofrecemos una amplia gama de soluciones para ayudar a las empresas a mantener la maquinaria de procesamiento de minerales en buen estado, reduciendo la necesidad de mantenimiento y, al mismo tiempo, los costes.

Equipos de procesamiento de minerales

SKF logo