Cribas vibratorias

El elevado coste de la vibración y la contaminación

Además de la exposición regular a los elementos y el polvo abrasivo, las cribas vibratorias soportan altos niveles de vibración y cargas pesadas. Como resultado, se producen fallos frecuentes en los componentes, un hecho que muchos operarios consideran sencillamente parte del negocio.

Si los fallos en las cribas son catastróficos, los daños en los ejes y otros componentes pueden suponer nuevas reparaciones, paradas y costes. Para los fabricantes de los equipos, los problemas de garantía y relaciones son una preocupación.
Evite fallos prematuros con SKF
SKF ha diseñado una serie de rodamientos, obturaciones y lubricantes especialmente para soportar cargas pesadas, altos niveles de vibración y contaminantes, problemas que pueden limitar la fiabilidad y la productividad de las cribas vibratorias.

Soluciones SKF para cribas vibratorias

SKF logo