Obturaciones laberínticas no rozantes SKF

Protección resistente con una fricción muy baja o ninguna fricción

Debido a su exposición constante al polvo abrasivo, los rodamientos de las cribas vibratorias necesitan soluciones de obturación resistentes, que eviten la entrada de contaminantes y la salida del lubricante. Sin embargo, la alta vibración y las elevadas cargas que soportan las cribas pueden aumentar la fricción de los rodamientos, reduciendo su vida útil potencial.

Las obturaciones laberínticas no rozantes SKF son la solución ideal. Las obturaciones laberínticas no rozantes SKF, igual de eficaces a la hora de mantener alejada la contaminación que las obturaciones rozantes o de labio, funcionan con muy poca o ninguna fricción. ¿El resultado? Aumento de la vida útil y mayor fiabilidad.
SKF logo