Rodamientos CARB y rodamientos cilíndricos SKF Explorer

Dos soluciones fiables para cajas de engranajes planetarios

Los rodamientos montados en el interior de las ruedas planetarias son componentes clave de las transmisiones planetarias. SKF ofrece dos soluciones fiables de rodamientos planetarios: Rodamientos de rodillos cilíndricos SKF Explorer y los rodamientos CARB.

En los dos tipos de rodamientos, la integración del rodamiento en los piñones planetarios en combinación con su elevada capacidad de carga, facilita el diseño de cajas de engranajes planetarios más eficientes y soluciones generales más rentables.

La facilidad de montaje de los rodamientos de rodillos cilíndricos reduce las paradas, lo que ayuda a elevar el nivel de productividad. Al minimizar el riesgo de montaje incorrecto se aumenta también la fiabilidad general.

El rodamiento CARB, gracias principalmente a su insensibilidad a la desalineación, contribuye a reducir los fallos provocados por picaduras en los engranajes planetarios, optimizando así el rendimiento de todo el sistema planetario.

Actualización a la clase de rendimiento SKF Explorer

Todos los rodamientos CARB han sido actualizados según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un proceso de tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre dureza y resistencia que permite incluso duplicar la vida útil de los rodamientos SKF Explorer originales. Estas son algunas de las ventajas:
  • Mayor tiempo operativo
  • Mayor fiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Menos ruido y vibración
  • Excelente resistencia al desgaste
SKF logo