Productos de transmisión de potencia SKF

Los productos de transmisión de potencia desempeñan un papel fundamental en el rendimiento general de la maquinaria. Son literalmente el eslabón esencial entre las piezas en movimiento de la máquina. Con el fin de optimizar el rendimiento total de la máquina, SKF ha creado una gama propia de productos de transmisión de potencia.

 

Muy adecuados para determinadas aplicaciones de maquinaria, los productos de transmisión de potencia SKF están diseñados para ofrecer a los ingenieros una amplia gama de diseños según los criterios de rendimiento y coste. Los productos de transmisión de potencia de SKF para las industrias minera y cementera incluyen correas, poleas, ruedas de polea y cadenas.

 

Estos nuevos productos de transmisión de potencia se entregan con la misma rapidez y precisión que caracterizan a nuestra logística líder en el sector. Ello significa que usted tendrá exactamente lo que necesite, en el momento preciso que lo necesite para aumentar el tiempo productivo de su planta.
SKF logo