Unidad de control de altura para el mástil SKF

Tecnología con sensor de rodamientos integrado que permite el posicionamiento automático del mástil

Utilizada para controlar la altura del mástil, la unidad de control de altura para el mástil SKF facilita el posicionamiento automático del mástil en los vehículos industriales. Los sensores electrónicos integrados en el rodamiento miden la altura o la longitud del mástil, así como la velocidad y la aceleración. Cuando se sube o se baja el mástil, la unidad envía una señal a un controlador. La señal se interpreta en forma de mediciones exactas, que se pueden visualizar en formato digital.

 

La unidad de control de altura para el mástil de SKF combina la tecnología de sensor inteligente con la sencillez de un paquete de componentes "plug-and-play". Su diseño compacto y resistente lo hace apropiado para condiciones de trabajo difíciles, con altos niveles de vibración y contaminación de polvo.

 

La fiabilidad del sistema y la reducción de costes aumentan gracias al reducido número de componentes empleados. El mástil se puede programar en diferentes alturas, permitiendo así que los operadores menos expertos trabajen con la máxima eficiencia, lo que se aumenta más aún la productividad.
SKF logo