Módulo de obturación ROTOSTAT

Una solución de obturación de cigüeñales traseros lista para su instalación

Gracias a la combinación de cinco componentes en uno, el sistema de obturación ROTOSTAT ofrece una solución de obturación del cigüeñal trasero lista para su instalación. En este sistema, las obturaciones estáticas y dinámicas están moldeadas directamente en el elemento de retención. La técnica es rentable y reduce el peso, facilita la instalación y mejora la calidad de la obturación, eliminando un 50% de las vías de fuga.
SKF logo