Rodamientos de rodillos cilíndricos separables de alta capacidad SKF

Mayor capacidad de carga y fiabilidad

Los rodamientos de rodillos cilíndricos separables de de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con el sólido rendimiento de un rodamiento con jaula. Este exclusivo diseño de rodamiento reduce el riesgo de adherencias, desgaste adhesivo y fallos del rodamiento en ejes de alta velocidad, permitiendo al mismo tiempo que los ejes intermedios de alta velocidad puedan soportar cargas mayores.

Mantenimiento más fácil y rápido

En los casos en los que se requiera mantenimiento, especialmente en la parte superior de la turbina, los rodamientos de rodillos cilíndricos separables de alta capacidad SKF pueden facilitar y acelerar sustancialmente estas tareas. Estos rodamientos se pueden montar mediante el mismo procedimiento que los rodamientos de rodillos cilíndricos estándar, y el menor margen de caída de los rodillos facilita todavía más esta tarea.
Ventajas:
  • Mejora de la fiabilidad de la caja de engranajes
  • Aumento de la capacidad de carga
  • Menor riesgo de adherencias y desgaste
  • Menos fallos relacionados con los rodamientos
  • Montaje y desmontaje rápido y sencillo
  • Menos mantenimiento
  • Aumento de la seguridad operativa
SKF logo