Sistemas de lubricación

Sistema de lubricación automática para una mayor fiabilidad

Los sistemas de lubricación SKF suministran a los dispositivos mareomotrices la cantidad exacta del lubricante apropiado en los puntos correctos y en el momento oportuno.
Tanto los más sencillos como los más complejos sistemas de lubricación SKF ayudan a mejorar la fiabilidad y la disponibilidad. Una lubricación adecuada protege los componentes críticos y prolonga la vida útil de la maquinaria. Además, los sistemas de lubricación SKF minimizan el impacto medioambiental al evitar el exceso de engrase.

Facilitar el mantenimiento todavía más

Los sistemas de lubricación SKF se pueden integrar fácilmente con los sistemas de monitorización de estado SKF para simplificar aún más el mantenimiento y mejorar la fiabilidad. Esta combinación permite a los operarios tener una visión general completa del sistema de lubricación.
SKF logo