Rodamientos rígidos de bolas de funcionamiento silencioso SKF

El ruido y la vibración pueden limitar la fiabilidad del generador

Cuando el ruido y la vibración están sincronizados con los harmónicos que se producen de forma natural en un generador, la resonancia estructural resultante acaba provocando fallos prematuros en los componentes. En muchos casos, los fallos en los componentes se producen de forma imprevista debido a que la resonancia estructural también puede enmascarar otros problemas.

SKF puede ayudarle

Los rodamientos rígidos de bolas de funcionamiento silencioso SKF Quiet Running reducen significativamente los niveles de ruido y resonancia estructural en los generadores. Los rodamientos de funcionamiento silencioso de SKF, diseñados específicamente para amortiguar la resonancia estructural que se puede producir entre el rotor, el estátor y los rodamientos, pueden prolongar la vida útil del sistema y ampliar los intervalos de relubricación.
Son completamente intercambiables con los rodamientos rígidos de bolas existentes, por lo que se pueden utilizar sin modificar el eje del rotor ni la protección del extremo.
Entre sus ventajas se incluyen:
  • Reducción significativa de los niveles de ruido y la resonancia estructural
  • Mayor productividad
  • Reducción de los costes de fabricación
  • Funcionamiento silencioso en condiciones variables
  • 100% intercambiable con rodamientos convencionales
  • Disponible con jaula de acero o latón optimizada
  • Especificación exclusiva: sufijo VQ658
  • Disponible para rodamientos híbridos SKF XL e INSOCOAT 20
SKF logo