Soportes

Menor mantenimiento y mayor vida útil

Los soportes hechos a medida para los rodamientos de los ejes principales se pueden modificar para adaptarse a las dimensiones del bastidor y del eje. También se pueden pintar a petición. Los soportes están equipados con una obturación laberíntica de alta calidad, garantizando así:
  • Una vida útil larga
  • Un funcionamiento fiable
  • Necesidades de mantenimiento limitadas
Para los soportes ya fabricados, disponemos de equipos y diseños estándar. Esto se traduce en un tiempo de entrega más breve sin coste adicional para los equipos estándar.

SKF logo