Soluciones de rodamientos autoalineables

Reducción del peso de la góndola y aumento de la fiabilidad de la turbina

Para mejorar el rendimiento de las turbinas, los diseños suelen incluir góndolas de mayor peso y suponen un aumento en los costes. La solución de rodamientos autoalineables SKF para ejes principales de turbina ofrece una alternativa eficaz que reduce el peso de la góndola y los costes de producción y aumenta la fiabilidad de la turbina.

Gran capacidad de carga

La solución de rodamientos autoalineables de SKF para ejes principales de turbinas incorpora un rodamiento de rodillos a rótula en el lado fijo y un rodamiento toroidal de rodillos CARB en el lado libre. Esta combinación ofrece una capacidad de carga muy elevada en un soporte más ligero y de tamaño más reducido. También elimina el problema de las cargas axiales inducidas, ofrece una mayor fiabilidad y, al mismo tiempo, permite que la sección transversal del rodamiento sea menor de lo que admitían las disposiciones convencionales.
SKF logo