SKF Nautilus

Fiabilidad y rendimiento demostrados

A pesar de ser sólo una unidad, el rodamiento de dos hileras de rodillos cónicos Nautilus ideado por SKF realiza el trabajo de dos. Al conectarse directamente a la caja de engranajes (o al generador) y al cubo, contar con un eje principal deja de ser necesario. Esto se traduce en una menor necesidad de reducir, sustancialmente, las dimensiones y el peso de la góndola. El rodamiento Nautilus, original de SKF, también funciona con mucha menos fricción que un eje principal apoyado en dos rodamientos.

Ahora, con más opciones de diseño que nunca

La última generación de soluciones de rodamiento SKF Nautilus incorpora la experiencia obtenida con los numerosos diseños desarrollados en colaboración con fabricantes de turbinas y consultores de diseño y equipados con SKF Nautilus. El resultado es una gama ampliada de soluciones SKF Nautilus que proporciona a los diseñadores múltiples e innovadoras opciones de diseño de turbinas, como las que incluyen cajas de engranajes, transmisiones directas o la rotación del aro interior o exterior.

Solución preengrasada con obturación integrada

Los rodamientos SKF Nautilus con portadores de obturación integrados permiten reducir tanto el peso como los costes asociados, además del riesgo de contaminación del rodamiento durante el montaje de la turbina. También facilita la sustitución de las obturaciones en la parte superior de la turbina, evitando la necesidad de desmontar el portador.

Aro interior atornillado

Ahora los rodamientos SKF Nautilus están disponibles con un aro interior atornillado diseñado a partir del diseño de aro exterior atornillado estándar del original. El rodamiento se atornilla al cubo del rotor y a la estructura principal, lo que aumenta significativamente la fiabilidad y seguridad de funcionamiento del sistema y, al mismo tiempo, elimina el lento procedimiento de montaje de todos los componentes in situ.
SKF logo