Corona de orientación de alta resistencia SKF

Mejora del rendimiento y la fiabilidad de las turbinas

No se deben subestimar los retos operativos a los que se enfrentan las turbinas para generar energía a partir de las corrientes marinas. La prolongada exposición al entorno marino y las duras condiciones climatológicas, junto con la alta densidad de energía y las condiciones de carga, suponen un importante reto de ingeniería y tecnológico.
SKF ha desarrollado un innovador diseño para coronas de orientación con capacidades de obturación mejoradas y una geometría interna adecuada. La corona de orientación de alta resistencia SKF tolera mejor las duras condiciones del entorno, con el fin de mejorar la fiabilidad y el rendimiento y prolongar su vida útil.

Ventajas:

  • Aumento de la fiabilidad de la turbina incluso en entornos difíciles
  • Prolongación de la vida útil de la corona y obturaciones
  • Reducción de los costes operativos y de mantenimiento
  • Mejora del control del ángulo de paso para aumentar el rendimiento
  • Reducción del tiempo de instalación y sustitución  
SKF logo