Coronas de orientación

Ángulos de paso para un menor peso y resultados óptimos

Las coronas de orientación SKF se personalizan para optimizar la función de ángulo de paso en las turbinas. Esto permite ajustar continuamente las palas y maximizar la generación de energía independientemente de la velocidad de la marea, incluso bajo condiciones de cargas elevadas.

Protección avanzada frente a la corrosión

Las coronas de orientación SKF cuentan con un innovador revestimiento de dos capas que proporciona una protección de larga duración contra la corrosión. También incorporan una obturación exclusiva capaz de soportar tanto la deflexión del aro sometido a carga como el exceso de presión interna.

Colaboración para proporcionar soluciones rentables

Puede estar seguro de que SKF conoce bien este campo. A la hora de colaborar con su equipo, aportamos nuestra pericia con el fin de crear soluciones innovadoras, inteligentes y creativas.
SKF logo