Mantenimiento en función del estado

Reducción de costes a través de la optimización de las actividades de mantenimiento

SKF puede ayudarle a rentabilizar al máximo su instalación de energía mareomotriz. Para lograrlo, le ayudamos a pasar de un cuidado basado en intervalos de tiempo a una estrategia de mantenimiento dependiendo del estado.
En el mantenimiento basado en el estado las tareas de mantenimiento se realizan sólo cuando es necesario. Esto permite reducir considerablemente los gastos de mantenimiento. SKF puede ayudar a mejorar la rentabilidad de una sola turbina o de una instalación mareomotriz mediante el uso de diversas técnicas de optimización del mantenimiento, incluido el Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (RCM).
SKF logo