Servicios de reacondicionamiento

Mejora de la productividad y reducción de costes

El reacondicionamiento de rodamientos puede suponer un ahorro de hasta el 50% del coste de un rodamiento nuevo, y eliminar el 80% de las emisiones de CO2 provocadas por su fabricación. Además de rodamientos, SKF también puede reacondicionar soportes.

Experiencia y conocimientos

SKF cuenta con décadas de experiencia en el reacondicionamiento de rodamientos. Todo el trabajo lo realiza una red mundial de especialistas que sigue las rigurosas especificaciones de SKF y, además, trabaja en nuestros centros de servicio de reacondicionamiento más punteros y vanguardistas.
El reacondicionamiento empieza con la limpieza, desengrasado y desmontaje de los rodamientos. A continuación se inspeccionan todos sus componentes. A raíz de esta inspección se emite un informe detallando el estado de los rodamientos. Los rodamientos que no sufren daños irreversibles pueden restaurarse con los procedimientos adecuados, como el pulido, rectificación y sustitución de componentes. De hecho, reacondicinar aquellos rodamientos que, según los cálculos, todavía cuenten con más de un 30% de su vida útil puede merecer la pena. El ahorro de costes ligado al reacondicionamiento puede ser importante.
SKF logo