Validación del eje

Garantía de optimización del diseño gracias a la validación del eje principal

Las turbinas han seguido creciendo en tamaño y su funcionamiento se ha vuelto cada vez más complejo. Esto supone un mayor coste por cada turbina. Reducir los costes por kWh es esencial. Para lograr este objetivo, la aprobación del diseño (que permite garantizar una eficiencia óptima), es cada vez más importante.

Los conocimientos de SKF pueden ayudarle

Con los conocimientos de SKF para validar el correcto funcionamiento del rodamiento principal y/o toda la línea de transmisión puede garantizar la inversión y el rendimiento de la turbina. Las mediciones, la recopilación y el análisis de los datos se realizan en el primer prototipo de un nuevo diseño de turbina. De esta forma se logra un conocimiento valioso sobre cómo funciona el diseño bajo las condiciones reales.
SKF logo