Rodamientos híbridos SKF XL

Diseñados y fabricados para máquinas de gran tamaño

Los rodamientos rígidos de bolas híbridos SKF XL permiten a los fabricantes de instalaciones de energía undimotriz aislar sus máquinas de las corrientes eléctricas, ofreciendo una alta fiabilidad y un excelente rendimiento.

Rendimiento demostrado

Los rodamientos híbridos SKF prolongan significativamente la vida útil de la grasa, especialmente cuando las condiciones de funcionamiento son difíciles. Los rodamientos híbridos resisten mejor el desgaste provocado por la contaminación en condiciones de lubricación deficiente que los rodamientos hechos sólo de acero.  
Las pruebas también han demostrado un mejor comportamiento del nitruro de silicio al entrar en contacto con caminos de rodadura metálicos en condiciones de deslizamiento puro, gracias a una superficie más suave y a la mayor dureza de los elementos rodantes de cerámica.

Soluciones flexibles

SKF fabrica y almacena una amplia selección de rodamientos rígidos de bolas híbridos XL, cubriendo así los tamaños utilizados con mayor frecuencia en los generadores de las principales turbinas eólicas. En los generadores de tipo megavatios, que requieren otros tamaños y disposiciones de rodamiento, SKF puede suministrar soluciones personalizadas.
SKF logo