Bombas

Condiciones difíciles y altos costes energéticos

instalación de la bomba
Ya se trate de extraer crudo del lecho marino, bombear lodo en aplicaciones terrestres, o desplazar productos químicos por una planta de procesamiento, las bombas son esenciales para la producción de petróleo, gas e hidrocarburos.

El principal reto que deben afrontar los operadores de bombas es el aumento del tiempo medio entre fallos a pesar de condiciones de funcionamiento extremas. También es necesario reducir el consumo energético, ya que representa el 45% de los costes de propiedad totales de la bomba.

SKF puede ayudarle

Las tecnologías, herramientas y conocimientos industriales de SKF permiten aumentar significativamente el rendimiento de la bomba bajo las condiciones más extremas. Las soluciones de SKF aumentarán el tiempo de funcionamiento de la aplicación, reducirán el consumo energético y los costes de mantenimiento y mejorarán el rendimiento y fiabilidad de la bomba.

Soluciones

SKF logo