Unidades sensorizadas de rodamientos para motores de tracción

Medición de una amplia gama de condiciones

Unidad sensorizada de rodamientos para motores de tracción
Las unidades sensorizadas de rodamiento para motores de tracción SKF combinan nuestros conocimientos sobre unidades de rodamientos prelubricadas y selladas con los sensores de velocidad y temperatura de SKF. ¿El resultado? Este diseño incorpora todas las características de los rodamientos con la opción de aislamiento eléctrico integrado y la tecnología de sensores con funciones completas en una unidad lista para instalar.

El sensor independiente de velocidad y temperatura homologado ATEX proporciona una resolución de 4096 pulsos por revolución, y está diseñado para sustituir al codificador actual sin grandes modificaciones del motor. Las gamas de sensores opcionales incluyen:
  • Velocidad
  • Temperatura
  • Vibración 
  • Dirección de giro
  • Vida útil restante de la grasa
SKF logo