Grúas

Mayor fiabilidad y seguridad con SKF

grúas
En los últimos años, las grúas de las plataformas de petróleo y gas se han hecho más pequeñas, mientras que las grúas de las torres de perforación se han hecho más grandes. En general, los operadores tratan de mantener las grúas de las plataformas lo más pequeñas posible para reducir los costes de construcción y mantenimiento de la plataforma. Dependiendo del tipo de torre, las capacidades de las grúas más grandes pueden oscilar entre 15 y 100 toneladas.

Independientemente del tamaño tipo de grúa, sus componentes tienen que soportar cargas enormemente pesadas y funcionar en ambientes marinos severos. Por consiguiente, el aumento de la seguridad y la fiabilidad son preocupaciones clave. SKF puede ayudarle a lograrlo gracias a una amplia gama de soluciones de mantenimiento y lubricación, obturación y rodamientos.

Soluciones

SKF logo