SKF @ptitude Decision Support

El sistema de apoyo a la toma de decisiones SKF @ptitude Decision Support ayuda a los operarios a mantener la maquinaria de su planta a pleno rendimiento. Este software especializado de apoyo a la toma de decisiones es totalmente compatible con una serie de fuentes de datos, incluidos los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y los de gestión de activos empresariales/de gestión del mantenimiento informatizados (EAM/CMMS), para facilitar una toma de decisiones precisa, oportuna y sistemática, así como la notificación de órdenes de trabajo, todo ello en una sola planta o entre distintos centros. 

Combinando los conocimientos de diversas fuentes, el software proporciona información esencial para el análisis, diagnóstico, notificación y acciones correctivas de una manera efectiva en máquinas y procesos. En general, la eficiencia de la planta mejora al sustituir un laborioso análisis de datos por un proceso automatizado que identifica la probabilidad de fallos específicos en un activo o un proceso para luego recomienda la acción apropiada.

Posibilitando una metodología sistemática entre los empleados de toda su organización a nivel local o mundial, SKF @ptitude Decision Support permite a su personal averiguar rápidamente:
  • Cuál es el problema
  • Cuál es su nivel de gravedad
  • Qué debería hacerse al respecto (¿prioridad?)
  • Cuáles son los posibles riesgos para la productividad, calidad, seguridad de los empleados y medio ambiente

Ventajas obtenidas para la organización del usuario: 
  • Optimización de la eficiencia de los activos
  • Mejor aprovechamiento del tiempo
  • Reducción del tiempo de formación
  • Resolución de fallos más temprana para reducir la posibilidad de paradas no planificadas
  • Reducción de los costes de mantenimiento
  • Mejora de la eficiencia operativa

Proporciona una potente estructura para adquirir, conservar y aprovechar el conocimiento
SKF logo