Soluciones de obturación y obturaciones de SKF

Un componente clave para el rendimiento

Contar con la obturación adecuada reduce la fricción, retiene el lubricante y excluye a los contaminantes del rodamiento. Todo ello ayuda a prolongar la vida útil de los rodamientos. SKF le ayudará a identificar la obturación adecuada para su aplicación. Las obturaciones de SKF están disponibles en distintos diseños, tamaños y materiales. Soluciones de obturación y obturaciones de SKF:
  • Soportan temperaturas de funcionamiento altas o bajas
  • Resisten agentes químicos en caso necesario
  • Reducen los costes de relubricación y limpieza
  • Minimizan el riesgo de fugas y el impacto medioambiental

Tipos de obturaciones SKF

  • Retenes radiales de eje
  • Obturaciones de pistón
  • Obturaciones mecánicas
  • Anillos en V
SKF logo