Procesamiento y refinado

Ampliación de los intervalos de funcionamiento del equipo

Refinería
Muchas refinerías operan a más del 97% de su capacidad, por lo que, para potenciar la productividad, deben encontrar métodos que permitan ampliar los intervalos de funcionamiento de los equipos. Sin embargo, estas medidas se ven limitadas por la constante reducción de los presupuestos de mantenimiento y la jubilación de los empleados. Mientras tanto, las normativas sobre seguridad, salud y medio ambiente siguen aumentando.

Un proveedor único para la optimización de la fase de producción y transformación

Al combinar sus conocimientos sobre rodamientos, obturaciones, lubricación y servicios con más de dos décadas de trabajo con refinerías de todo el mundo, SKF ofrece a las empresas de procesamiento de hidrocarburos algo inusual: un proveedor único para una variedad de soluciones integradas, diseñadas para potenciar la producción, reducir las necesidades de mantenimiento y recortar los costes de explotación.

Procesamiento y refinado

SKF logo