Bombas contra incendios

Protección esencial en exploraciones terrestres y marinas

bomba contra incendios
Incluso en las condiciones más duras y entornos más hostiles, las bombas contra incendios deben ser altamente fiables y relativamente fáciles de mantener. Las bombas de extinción de incendios en instalaciones marinas con tuberías contraincendios con suministro de agua marina, deben ser especialmente resistentes contra la corrosión. Sin embargo las bombas terrestres deberán extinguir incendios con tasas de emisión de calor elevadas y rápida expansión.

SKF cumple las expectativas

SKF puede ayudar a los operadores a afrontar estos retos y otros muchos. Las soluciones comprenden desde rodamientos pasando por componentes de trenes de transmisión hasta servicios avanzados de gestión de activos. A continuación encontrará información acerca de los servicios y soluciones de SKF para equipos contra incendios.

Soluciones

SKF logo