Gas natural y combustible sintético

Retos en entornos de trabajo severos

Combustibles sintéticos
La conversión del gas natural en líquido y de nuevo en gas, así como su transporte por oleoductos envejecidos plantea una serie de retos. Lo mismo ocurre en la producción de combustible sintético a partir de carbón, esquisto y arenas bituminosas. Los repuntes del precio del crudo han permitido que los combustibles/líquidos sintéticos se consideren una alternativa rentable, aunque el equipo de procesamiento se sigue utilizando en aplicaciones difíciles bajo condiciones de funcionamiento severas.

SKF puede ayudarle

Las actualizaciones del equipo y las herramientas de optimización de SKF pueden ayudar a reducir las exigencias de mantenimiento y los costes de explotación.

SKF ofrece una amplia gama de tecnologías y herramientas de gestión de activos y extinción de incendios y soluciones medioambientales para diferentes procesos:
  • Procesamiento de gas
  • Regasificación de GNL
  • Separación del gasóleo
  • Producción de combustibles sintéticos

Soluciones

SKF logo