Compresores

Compresor
Los compresores que se usan en las industrias de hidrocarburos, petróleo y gas se pueden dividir de forma general en:
  • compresores centrífugos de funcionamiento a alta velocidad,
  • compresores alternativos que se emplean en aplicaciones con requisitos de bajo volumen y alta presión, y
  • compresores de gas de tornillo utilizados para distribuir gas natural a través de una red de oleoductos que funcionan sometidos a condiciones químicas severas.
SKF ha desarrollado una amplia gama de soluciones que mejoran la rentabilidad y ofrecen un funcionamiento sin problemas.

Soluciones

SKF logo