SKF hace posible una solución de bomba sin mantenimiento a 1.600 metros de profundidad

El problema

Un procesador de petróleo y gas en alta mar necesitaba una instalación de procesamiento completa sobre el lecho marino; sin embargo, previamente necesitaba determinar la posibilidad de bombear los fluidos multifase (petróleo, gas, salmuera, arena y otros) en aguas profundas. Tras estudiarlo detenidamente, la compañía se decidió por un diseño de bomba que se podría probar a profundidades superiores a 1.600 metros. La fiabilidad de la bomba sería clave a la hora de reducir tanto los costes de extracción y reparación como las pérdidas de productividad. Se estableció un objetivo a corto plazo, el funcionamiento sin mantenimiento del equipo durante un mínimo de cinco años, incluso bajo condiciones difíciles de carga, deflexión del eje y lubricación.

La solución de SKF

En estrecha colaboración con el cliente y el fabricante de la bomba, SKF suministró varios conjuntos de rodamientos toroidales de rodillos CARB especialmente diseñados. Además de aros de rodamiento de acero inoxidable extremadamente resistentes con rodillos recubiertos de NoWear para soportar las cargas radiales, SKF también suministró rodamientos especialmente diseñados para las transmisiones.

Los resultados

Tras exhaustivas pruebas sobre el terreno, las soluciones de rodamientos especialmente diseñadas de SKF no mostraron signos de desgaste. El cliente expresó su confianza en que este aspecto del diseño de las bombas para aplicaciones en aguas profundas continuará soportando las severas condiciones de esta instalación submarina.
SKF logo