Las mejoras de mantenimiento de SKF generan un retorno de la inversión (ROI) del 1.000% durante un periodo de tres años

El problema

En una planta de procesamiento de hidrocarburos que opera con 100 máquinas rotativas, la dirección sospechaba una posible pérdida de energía, por lo que solicitó ayuda a SKF.

La solución

La solución de SKF combinó nuevos rodamientos, obturaciones y soportes con cursos de formación y herramientas de mantenimiento avanzadas. El objetivo: reducir el consumo de energía en un 5% en un plazo de tres años (el intervalo de tiempo medio entre fallos (MTBF) habitual de la máquina). El coste total fue de 17.500 $. 

Los técnicos de SKF calcularon que sus mejoras podrían reducir el uso de la energía de 30 a 28,5 amp por motor, con lo que el consumo de energía de las 100 máquinas se reduciría aproximadamente a 113,53 kW por hora. Si los 100 motores funcionaran por término medio 8.400 horas anuales, se obtendría un ahorro de 953.652 kW anuales. A 0,07 $ por kW, el ahorro equivaldría a 66.755,64 $ anuales, o un ahorro total de 200.272 $ en tres años.

El resultado

Además del ahorro de 200.272 $, la inversión inicial de 17.500 $ se recuperó en tan solo 3,45 meses. Y, lo que quizá es más destacable, el ROI total previsto durante 36 meses ascendió a 1.044%.

Rentabilidad de la inversión
  • Número de máquinas rotativas: 100
  • MTBF típico (meses): 36
  • Promedio de horas de uso de la máquina: 8.400 horas
  • Promedio de consumo de amperios por máquina (antes de SKF): 30 amp
  • Promedio de consumo de amperios por máquina (después de SKF): 28,5 amp
  • Reducción energética por hora y máquina: 1.1353 kW
  • Ahorro energético anual total: 953.652 kW
  • Ahorro de costes (estimación de 36 meses): 200.267 $
  • Inversión en tecnología SKF: 17.500 $
  • Ahorro total (estimación de 36 meses, 100 máquinas): 182.767 $
  • ROI durante 36 meses: 1.044%
  • Período hasta alcanzar el umbral de rentabilidad (meses): 3,45

Nota: Todas las cifras están redondeadas y se basan en estimaciones de los clientes. Su ahorro de costes puede ser diferente.
SKF logo