El programa de Fiabilidad Dirigida por Operarios de SKF ahorra a un fabricante de productos químicos 111.000 € en mantenimiento

El problema

Un importante fabricante de productos químicos estadounidense necesitaba recuperar el control sobre una serie de bombas de vacío proclives a los fallos que estaban aumentando los costes de mantenimiento. Los gerentes de la empresa estaban convencidos de que un programa de Fiabilidad Dirigida por Operarios (ODR por sus siglas en inglés) podría resultar útil en este caso, por lo que buscaron un proveedor ODR para iniciar un programa piloto en una unidad de producción esencial.

La solución de SKF

El fabricante de productos químicos eligió una completa solución ODR de SKF en la que se combinaban herramientas de monitorización y software, implementación de procesos y una amplia formación práctica. El proyecto se inició con un detallado proceso de estudio en el que se establecieron los objetivos del programa (en este caso, doblar el tiempo medio entre fallos y reducir los costes de mantenimiento en un 50%). SKF trabajó con la compañía para revisar las rutas de operarios y permitir a los operarios de la planta medir las condiciones adecuadas en los intervalos de tiempo correctos. La iniciativa estableció un proceso claro de gestión de datos y definición de responsabilidades.

Los resultados

Al final del programa piloto, la planta cuadruplicó el tiempo medio de fallos del equipo, doblando el objetivo inicial previsto. Los costes de mantenimiento se redujeron en un 73%, 23% más del objetivo del 50%. Debido al extraordinario éxito del programa, la compañía tiene la intención de promover el uso de la solución SKF en cientos de ubicaciones de todo el mundo. 

Resumen de ahorros
  • Tiempo medio entre fallos en activos críticos (antes ODR): 3 meses 
  • Tiempo medio entre fallos en activos críticos (después de ODR): 14 meses 
  • Costes de mantenimiento de unidad (antes de ODR): 151.150 € 
  • Costes de mantenimiento de unidad (después de ODR): 39.850 € 
  • Ahorro en mantenimiento: 111.300 € 
Nota: Todas las cifras están redondeadas y se basan en estimaciones de los clientes. Su ahorro de costes puede ser diferente.
SKF logo