Una solución SKF triplica la vida útil de las bombas y permite conseguir un extraordinario ahorro

El problema

Bomba
En muchas instalaciones de procesamiento de hidrocarburos, el proceso de envejecimiento del equipo y la continua reducción del personal de mantenimiento con experiencia están ejerciendo una presión indebida sobre la “productividad” del equipo de mantenimiento. 
El resultado:
  • Estrategia de mantenimiento anticuada
  • Falta de personal de mantenimiento con experiencia
  • Reducción del personal de mantenimiento
  • Falta de herramientas adecuadas

La solución

Una importante refinería recurrió a SKF para desarrollar una estrategia que permitiera aumentar la productividad y reducir los costes de mantenimiento. La solución de SKF combinó de forma estratégica diversos productos y servicios, como los rodamientos SKF Explorer, la alineación de ejes por láser, los métodos de montaje y lubricación mejorados, además de los servicios de formación de SKF.

El resultado

La refinería fue capaz de incrementar el tiempo medio entre fallos (MTBF) en un amplio porcentaje de sus bombas de 18 a 54 meses durante un periodo de 10 años. El impacto financiero positivo global para la refinería se muestra a continuación.

Rentabilidad de la inversión 
  • Número de bombas: 523
  • Reducción de los fallos de las bombas (aumento del MTBF de 18 a 54 meses): 1.046 fallos menos 
  • Coste de los fallos: 
  • Componentes (11.917 $ por bomba x 1.046): 12.463.090 $ 
  • Mano de obra (4 personas x 7,5 horas por bomba x 38,00 $/hora x 1.046): 1.192.440 $
  • Valor total: 13.655.530 $
  • Inversión en la solución SKF (rodamientos, formación, herramientas de alineación, monitorización de la condición): 2.287.680 $
  • Beneficio neto: 11.367.850 $
  • ROI de la solución SKF a lo largo de 54 meses: 497%
Nota: Todas las cifras están redondeadas y se basan en las estimaciones de los clientes. Su ahorro de costes en particular puede ser diferente.
SKF logo