El sistema SKF @ptitude Decision Support reduce el tiempo de análisis en un 70%

El problema

Sistema de asistencia para la toma de decisiones
Una central en construcción en España necesitaba un sistema de fiabilidad de los equipos integrado que introdujera parámetros de monitorización de la condición en y fuera de línea en un sistema de apoyo a la toma de decisiones para mejorar la fiabilidad del sistema y la disponibilidad de la central.

La solución de SKF

SKF instaló el sistema SKF @ptitude Decision Support en los equipos críticos e importantes de la central, donde podría capturar datos de mantenimiento predictivo y datos de fiabilidad dirigida por operarios, datos del sistema de protección de la maquinaria crítica, datos del proceso y datos de análisis de aceite. SKF integró también SKF @ptitude Decision Support en el sistema de gestión de mantenimiento informatizado de la central, una utilidad que permite crear de forma sencilla notificaciones de las órdenes de trabajo.

Los resultados

SKF @ptitude Decision Support ayudó a la compañía a:
  • Reducir el tiempo de análisis de datos en un 70%
  • Reducir los costes operativos y, al mismo tiempo, mantener la fiabilidad del equipo
  • Capturar información del funcionamiento y el mantenimiento, y proporcionar formación a los nuevos empleados
SKF logo