Mantenimiento de la fiabilidad proactivo y predictivo

Mantenimiento Predictivo

Mantenimiento predictivo/proactivo
El mantenimiento predictivo (PdM) es un proceso destinado a la detección del estado de una máquina que acabará dando lugar a un fallo, para después estimar la cantidad de tiempo que pasará antes de que ocurra el fallo. 

A diferencia de la mayoría de los programas de PdM, que se dan por terminados al detectar un problema y realizar una predicción de la vida residual, SKF utiliza esa información como base para diagnosticar el problema. Nuestro principal objetivo es averiguar cuáles son las tareas de prevención necesarias para conseguir prolongar la vida de la máquina.

Mantenimiento de la Fiabilidad Proactivo

Un contrato de servicio de Mantenimiento de la Fiabilidad Proactivo (PRM) de SKF aplica las buenas prácticas en actividades de mantenimiento predictivo y otros procesos para diagnosticar de forma sistemática la causa raíz de los fallos. A continuación, SKF toma medidas para evitar que se repitan esos fallos. El proceso incluye el uso de indicadores del rendimiento y revisiones del funcionamiento para ayudarle a alcanzar los niveles de referencia en el sector.

Soluciones

SKF logo