Análisis de la vibración

Mantenga sus equipos giratorios en funcionamiento durante más tiempo con menos paradas no planificadas

La monitorización regular de la vibración de las máquinas es un método rentable de mantenimiento predictivo para prologar la vida útil de las máquinas y evitar paradas no planificadas.

SKF puede efectuar análisis regulares de la vibración de los equipos de su planta como parte de un programa de mantenimiento preventivo, o como parte de un servicio de Análisis de la Causa Raíz para averiguar la causa de los problemas mecánicos. Las anomalías que se pueden detectar antes de que provoquen la avería de una máquina son:
  • Desalineación
  • Desequilibrio
  • Aflojamiento mecánico
  • Lubricación inadecuada
  • Ejes flexionados
  • Fallos en la corriente de los motores
  • Daños en los rodamientos
SKF logo