Motores

Altas temperaturas de funcionamiento y elevados costes de combustible

estación de compresores
Los compresores alternativos para motores permiten desplazar el gas natural comprimido a través de los oleoductos, o los productos petroquímicos por las instalaciones de refino y distribución.

En muchos casos, estas máquinas fueron instaladas hace años, cuando los costes del combustible y el énfasis en la eficiencia energética eran muy bajos. En la actualidad, la falta de eficacia energética y elevadas temperaturas inherentes a este tipo de compresores se ha convertido en un problema cada vez mayor. SKF puede ayudarle.

Actualice el rendimiento con SKF

SKF ofrece varias soluciones de actualización de alto rendimiento y bajo mantenimiento para compresores alternativos. Las soluciones de casquillos y rodamientos de SKF pueden ayudar a prolongar la vida útil del sistema y reducir los costes de mantenimiento y explotación.

Soluciones

SKF logo