Ventiladores y soplantes

Los retos de la circulación

Ventiladores y soplantes
Los rodamientos en ventiladores industriales funcionan a altas velocidades y con cargas radiales relativamente ligeras. En ocasiones también operan con temperaturas extremas, tanto altas como bajas, y en lugares inaccesibles. A menudo el flujo de aire se usa para transportar material. Con el paso del tiempo, los materiales se acumulan en el rodete, creando un desequilibrio y, en último término, reduciendo el tiempo productivo y la vida útil.

SKF puede ayudarle

Debido a estas dificultades de funcionamiento, las soluciones de rodamientos para ventiladores deben satisfacer elevadas exigencias de rendimiento. SKF puede afrontarlas. Partiendo de una amplia experiencia de primera mano, SKF ha desarrollado una gama de soluciones para ventiladores industriales y sistemas HVAC. Estas soluciones mejoran la rentabilidad y ofrecen un funcionamiento sin problemas.

Soluciones

SKF logo