Válvulas

Esencial para los objetivos comerciales y la seguridad

Válvula
De uso generalizado en las plantas de procesamiento de petróleo, gas e hidrocarburos, las válvulas proporcionan capacidades imprescindibles de flujo, presión, control de nivel y aislamiento del proceso. Aunque muchas válvulas son esenciales para los objetivos comerciales y la seguridad, se encuentran expuestas a sustancias corrosivas y líquidos de procesamiento que pueden provocar fallos de incrustaciones, adherencias, erosión o corrosión en las piezas móviles internas.

Evite la corrosión y los fallos

Los productos y servicios de SKF son capaces de mantener la seguridad y las condiciones operativas de las válvulas en los entornos más difíciles. SKF ofrece diversas soluciones, desde soportes, obturaciones y rodamientos de alta resistencia a pruebas de funcionamiento periódicas, incluidas comprobaciones de los circuitos de control electrónicos.

Soluciones

SKF logo